Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persiana de enrolar para loja Visio Moustiquaire

    • Escudo térmico real (isolamento contra frio e calor), defesa contra intrusões para melhoria do conforto do Habitat.
    • Produto 2 em 1 com proteção contra insetos, 23 cores da Loja Moustiquaire, Toile soltis 86 Serge Ferrari®
    • Menor caixa de sua categoria com apagamento total da lâmina final na caixa para limitar a perda de vidro transparente
    • Por segurança: dispositivo anti-levantamento automático do exterior, corrediças e ripas de extremidade em alumínio extrudido muito resistente
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (ALD) desenvolvido pela Profalux
    • Escolha de 2 formatos de caixa: arredondado, lado cortado
    • Possibilidade de recuperar a folga de 4 mm de largura ao pavimentar

    A saber: Existe com toldo mosquiteiro opcional - Também disponível em funcionamento solar - compatível com um controlo remoto conectado (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente

    CASO DE INSTALAÇÃO
    Instalação apenas no enrolamento externo
    - Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Sob lintel* (enrolamento externo ou enrolamento interno)

    Também é possível em Wood Frame House

    O arquivo técnico extraído de nossa Gama e documentação técnica está disponível na seção de download.
    "

    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-walled profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats
      depending on the type of blades - download the technical pages.

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVMS
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de produtosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 13 19 21
    • Título OmniclassComposite Awning Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit