Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Obturador Solar Rolante

    • Fonte de alimentação natural sem fios para puxar
    • Ao mesmo tempo escudo térmico, defesa contra intrusões e proteção solar para a melhoria do Conforto do Habitat
    • Produto 2 em 1 com proteção contra insetos
    • O produto recarrega mesmo em dias nublados e funciona por 15 dias sem sol
    • O único estore solar do mercado com fácil acesso para recarregar a bateria a partir do interior
    • A caixa mais pequena da sua categoria com uma lâmina rebaixada para limitar a perda de vidro e promover a entrada de luz
    • Para segurança : dispositivo anti-levantamento automático do lado de fora, guias e ripa final em alumínio extrudado de alta resistência
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (ALD) desenvolvido pela Profalux
    • Formas de caixa em perfil de alumínio arredondado - com secção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas de janela.
    • A folga de 4 mm de largura pode ser recuperada na instalação
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Gabinete, corrediça e ripa final à escolha da gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber : Existe com cortina mosquiteira opcional - Compatível com um controlo remoto conectado (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente.

    CASO DE INSTALAÇÃO
    Instalação roll-up ao ar livre apenas SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Sob o lintel* para o exterior nu

    *Possível também em casas de madeira.

    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstages :

      C48D

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back of the slides = 530mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Mosquito net :
      Width Back of Slides maxi = 1749mm
      Height Cabinet height max. included = 2350 mm

      Limitations of use of Alu blade for Visio Solaire Moustiquaire :
      - PX39 : LDC * = 1750 mm - HCC* = 2350 mm

      Solar panel dimensions :
      510 x 80 x 10 mm
      Available in remote panel version

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Housing shape: Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVSM
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de produtosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit