Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.
Obturador Solar Rolo
• Fonte de alimentação natural sem fios para puxar
• Como escudo térmico, defesa contra intrusões e proteção solar para a melhoria do Conforto do Habitat.
• Produto 3 em 1 com proteção contra insetos, 23 cores da Loja Moustiquaire, Toile soltis 86 Serge Ferrari.
• O produto recarrega mesmo em dias nublados e funciona por 15 dias sem sol.
• O único estore solar do mercado com fácil acesso para recarregar a bateria a partir do interior.
• A caixa mais pequena da sua categoria com lamela rebaixada para limitar a perda de vidro e favorecer a entrada de luz.
• Para segurança: dispositivo anti-levantamento automático pelo lado de fora, corrediças e lamelas em alumínio extrudado de alta resistência.
• Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
• Dispositivo de Travamento Automático (ALD) desenvolvido pela Profalux
• Formas de caixa em perfil de alumínio arredondado - com secção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas de janela.
• A folga de 4 mm de largura pode ser recuperada na instalação
• Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Gabinete, corrediça e ripa final à escolha da gama do fabricante, na gama RAL ou Futura.
A saber : Compatível com um comando à distância conectado (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente.
CASO DE INSTALAÇÃO
Instalação roll-up ao ar livre apenas SEM RESERVA
Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
Sob o lintel* para o exterior nu
*Possível também em casas de madeira.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
France |