Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Store Vertical

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Obturador de rolo com persiana vertical

    • Solução única 2 produtos em 1
    • Mais que uma persiana, melhor que uma persiana
    • Conforto premium com cortina integrada em uma única caixa para uso motorizado de ambas as funções através de um controle remoto geral (opcional)
    • Proteção solar genuína e escudo térmico (isolamento contra frio e calor), defesa contra intrusões para melhorar o conforto do Lar
    • A menor caixa de sua categoria com remoção total da lâmina final da caixa para limitar a perda de luz do envidraçamento e promover a contribuição de luz
    • Para segurança: dispositivo automático Anti-Rise pelo lado de fora, corrediças e lâmina final em alumínio extrudado de alta resistência
    • Ampla escolha estética: 23 cores de toldo de tecido Soltis 86 Serge Ferrari®
    • Dispositivo de Travamento Automático (ALD) desenvolvido pela Profalux
    • Formato arredondado do gabinete
    • 2 motores e 2 controles remotos
    • Possibilidade de recuperar a folga de 4 mm de largura ao pavimentar

    A saber : Compatível com um comando à distância conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente.

    CASO DE INSTALAÇÃO
    Instalação apenas no enrolamento externo
    - Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora. Sob lintel (enrolamento externo) ou montado em superfície (enrolamento externo)
    Também possível em casas de madeira
    - Instalação em TUNNEL BOX
    Construção tradicional com isolamento por dentro.
    Também possível na construção tradicional com Isolamento Térmico do Exterior

    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour.

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter.

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam


      To know : With PX39 Thermo-Reflex™ or ISOMAXX blade: ΔR = 0.25 m²°K/W

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Only motorized with Radio: 1 motor for the shutter and 1 motor for the awning

      Backstages :
      C48D
      Aesthetics of the moulded slide

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 495 mm
      HCC* mini = 400 mm

      Limits of use of aluminium slats for Visio with Vertical Blind :
      - PX39: LDC* = 3000 mm - HCC* = 3050 mm
      - PX40 = LDC* = 3000 mm - HCC* = 2450 mm
      With a maximum surface area of 6m².With a maximum surface area of 6m²

      Box :
      Shape of casing: Rounded
      cabinet cross-sections = 132/155/170/205
      Dimensions 132 x 202 mm; 155 x 225 mm; 170 x 237 mm; 205 x 270 mm

      Blinds :
      23 colors Soltis 86 Serge Ferrari Canvas
      ΔR = 0.8 m2 °K/W
      From 1800 mm from the floor, with the blind lowered, the horizontal connection is visible. With max. area = 6 m2

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVSV
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de produtosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 13 19 21
    • Título OmniclassComposite Awning Windows

    Disponibilidade da região

    Europa
    France
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit