Publicar produtos
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour MOB et ITE

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persiana tradicional especialmente para MOB e ITE

    • Bocal com retorno para fixação da parte inferior e suporte do motor para desmontagem por baixo
    • Tanto escudo térmico, defesa contra intrusão e proteção solar para maior conforto do edifício
    • Por segurança: dispositivo anti-levantamento automático do exterior, corrediças e lâmina final em alumínio extrudido muito resistente
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (DVA) desenvolvido pela Profalux
    • Requisito de espaço reduzido: o enrolamento não se estende além da bochecha
    • Sistema autoportante, apoiado nas corrediças
    • Uma bochecha de suporte do eixo de alumínio com uma seção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas francesas
    • Com ou sem reserva lateral em caixa de madeira
    • Medição simplificada, montagem rápida, fácil instalação
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Caixa, corrediça e ripa final à sua escolha na gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber: Existe com opção Mosquito Screen ou Mosquito Screen Toldo - Também disponível em funcionamento solar - compatível com um comando à distância conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente.
    Também compatível com BMS (Building Management System).

    CASO DE INSTALAÇÃO
    - Instalação em CHAPA
    Construção de casa de madeira (enrolamento exterior)
    - Instalação em ISOLANTE
    Construção tradicional com isolamento externo (enrolamento externo)

    Especificação
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Wired

      Backstage :
      C48 - C62 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations maxi of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      To know : under faces MOB in option

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPMOBPITE
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de produtosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela