Publicar produtos
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Menuisé Bois

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Persiana de enrolar Presto Solaire" especialmente adaptada para caixas de carpintaria de madeira

    • Bocal com retorno para fixação da parte inferior e suporte do motor para desmontagem por baixo
    • Fonte de alimentação natural sem fios a serem puxados
    • Ao mesmo tempo escudo térmico, defesa contra intrusões e proteção solar para melhorar o conforto da casa
    • Painel solar remoto, recarrega mesmo com tempo nublado e funciona 15 dias sem sol
    • Por segurança : Dispositivo anti-subida automático do exterior, corrediças e lâmina final em alumínio extrudido de alta resistência
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (DVA) desenvolvido pela Profalux
    • Menor necessidade de espaço: o enrolamento não se estende além da bochecha.
    • Sistema autoportante, apoiado nas corrediças
    • Uma bochecha de suporte do eixo de alumínio com uma seção inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas francesas
    • Com ou sem reserva lateral em caixa de madeira
    • Colocação em bobinas externas e internas
    • Medição simplificada, montagem rápida, fácil instalação
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Caixa, corrediça e ripa final à sua escolha na gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber : Existe na versão solar - Compatível com um comando à distância conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente, também compatível com o BMS (Building Management System).

    CAIXA DE POSIÇÃO
    Encaixe em WOODEN BOX (enrolamento interno)
    Também possível em casas de madeira

    Especificação
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Remote solar panel :
      510 X 80 X 50 mm

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)

      Backstage :
      C48 - C62 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 530 mm
      - HSL* mini = 400 mm

      Limits of use for Alu slats
      - LDC * mini = 3000 mm
      - HSL* mini = 2450 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPSMB
    • Familia de productoVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • Grupo de produtosVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela