Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Brise-Soleil Orientable Référence

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Quebra-sol orientável com invólucro

    • Ideal para renovação ou para Isolamento Térmico do Exterior
    • Filtra a luz pela orientação das lâminas, preservando a vista para o exterior
    • Apenas BSO até o momento que obteve a certificação NF CSTB Fechamentos
    • Desempenho certificado em resistência ao vento, resistência, proteção contra o calor, resistência ao gelo, resistência à corrosão salina
    • Caixa mais pequena da sua categoria com lâmina final apagável para limitar a perda de luz do vidro e promover a contribuição de luz (empilhamento incluído na caixa)
    • Lâminas com trava lateral integrada
    • Gerenciamento de orientação da lâmina com modo "passo a passo"
    • Deslize com uma pegada pequena
    • Possibilidade de recuperar 4 mm de folga ao assentar o piso.
    • Forma de caixa arredondada

    A saber : Compatível com um comando à distância conectado (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente.

    CASO DE INSTALAÇÃO
    Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Sob lintel* ou montado em superfície* (Instalação em suportes)

    *Possível também em casas de madeira

    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      PX90Z : 90 mm aluminium profile blades

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C20

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      -LDC* = 550 mm
      -HCC* = 600 mm
      For smaller widths, please consult us.

      Limits of use for PX90Z blades
      - LDC* = 3200 mm
      - HCC* = 2350 mm

      Number of brackets for surface mounting :

      HCC* < 1800 mm : 2 brackets per slide
      1801

      Wind resistance V*3 or V*5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back panel * HCC = Height of the cabinet included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVBSO
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela