Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Estores de enrolar com rede mosquiteira. 2 produtos em 1: verdadeiro escudo térmico (isolamento contra o frio e o calor), defesa contra insetos para maior conforto do edifício.

    - Caixa mais pequena da sua categoria com apagamento total da lâmina final da caixa para limitar a perda de transparência do vidro
    - Para segurança: dispositivo anti-levantamento automático pelo lado de fora, corrediças e lâmina final em alumínio extrudado de alta resistência.
    - Chassi exclusivo Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida por dia)
    - Dispositivo de Travamento Automático (DVA) desenvolvido pela Profalux
    - 2 formas de caixa para escolher: arredondada, lateral cortada
    - Possibilidade de recuperar 4 mm de largura sem folga no momento da instalação

    - Ampla escolha de cores: avental, caixa, corrediças e ripa final à escolha da gama do fabricante (RAL e Futura)
    - Ampla escolha de cores para a tela Mosquito net

    A saber : Existe com toldo mosquiteiro opcional - Também disponível em funcionamento solar - compatível com um controlo remoto conectado (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente. Compatível com BMS (Building Management System)

    CASO DE INSTALAÇÃO

    - Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Sob o lintel nu do lado de fora
    Também é possível em Wood Frame House
    Instalação apenas no enrolamento externo


    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Dimensions H x Depth :
      123 x 161 mm
      132 x 170 mm
      155 x 191 mm
      170 x 204 mm
      205 x 235 mm

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVM
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de produtosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela