Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
Volet Roulant Rénovation Visio
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio

    3.8 de 5 estrelas3.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Obturador de rolo

    • Escudo térmico real (isolamento contra frio e calor), defesa contra intrusões para melhoria do conforto do Habitat
    • Caixa menor em sua categoria com apagamento total da lâmina final na caixa para limitar a perda de claridade do vidro
    • Para segurança : dispositivo anti-levantamento automático do exterior, corrediças e ripa final em alumínio extrudado de alta resistência
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (ALD) desenvolvido pela Profalux
    • Possibilidade de recuperar a folga de 4 mm de largura ao pavimentar

    A saber : Existe com a opção Mosquito Net ou Mosquito Net Town - Também disponível em funcionamento solar - compatível com um controlo remoto conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente. Também compatível com GTB (Gestion Technique de Bâtiment)

    CASO DE INSTALAÇÃO
    Instalação SEM RESERVA
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Sob o lintel (enrolamento externo ou enrolamento interno)
    Montagem em superfície (enrolamento externo)
    Com enrolamento interno, apenas caixa quadrada
    Possível também em casas de madeira

    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Moves that can be done :
      Radio
      Emergency move
      Wired
      Direct pull (except PX55)
      Oscillating rod (except PX55)

      Backstage :
      C48 - C62 - C62L - C63 (depending on configuration)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 407 mm (435 if slide different from C48R)
      HCC* mini = 400 mm

      Electric Motor with emergency backup
      LDC * mini = 700 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 155 mm)

      Oscillating rod
      LDC * mini = 400 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (mini cabinet 132 mm)

      Direct print PX39/PX40
      LDC * min = 705 mm
      HCC* mini = 400 mm
      (max. surface : 5m² - min. housing 132 mm)

      Limits of use of aluminium blades for Visio :
      depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Casing :
      Shape of the box: square, cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205/230 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window : Box section 123/132/155

      Housing dimensions H x Depth :
      123 x 130 mm
      132 x 137 mm
      155 x 157 mm
      170 x 170 mm
      205 x 205 mm
      230 x 230 mm

      Telescopic swivel winch
      80° output as standard
      Optional extra length

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVO
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de produtosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela