Publicar produtos
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire

    Traduzido por Google,

    Encontre na seção « Download » todas as informações úteis para o seu projeto: desenhos técnicos, ficha técnica, aviso, procedimento de download do aplicativo móvel « Vent & Volet », argumento do controle remoto geral conectado Calyps'HOME®.

    Obturador Solar Rolante

    • Fonte de alimentação natural sem fios para puxar
    • Ao mesmo tempo escudo térmico, defesa contra intrusões e proteção solar para a melhoria do Conforto do Habitat
    • O produto recarrega mesmo em dias nublados e funciona por 15 dias sem sol
    • O único estore solar do mercado com fácil acesso para recarregar a bateria a partir do interior
    • A menor caixa de sua categoria com lamela rebaixada para limitar a perda de vidro e promover a entrada de luz
    • Para segurança : dispositivo anti-levantamento automático do exterior, corrediças e ripa final em alumínio extrudado de alta resistência
    • Chassi exclusivo de Enduro testado 14.000 ciclos (40 anos de operação com uma subida e descida/dia)
    • Dispositivo de Travamento Automático (ALD) desenvolvido pela Profalux
    • 2 formas de armário de perfil de alumínio à escolha: borda arredondada ou cortada - seção transversal inferior a 133 mm para janelas e 156 mm para portas de janela.
    • Possibilidade de recuperar 4 mm de folga de largura na instalação
    • Ampla escolha de cores: avental à escolha da gama do fabricante. Gabinete, corrediça e ripa final à escolha da gama do fabricante, na gama RAL ou Futura

    A saber: Existe com tela mosquiteira opcional ou cortina mosquiteira - Compatível com um controle remoto conectado Calyps'HOME (vendido como opção) para fechar as persianas ao mesmo tempo com um único botão, mesmo remotamente

    CASO DE INSTALAÇÃO
    Exterior SEM RESERVA
    Apenas instalação de roll-up
    Construção tradicional com isolamento por dentro ou por fora
    Sob lintel com exterior nu ou montado na superfície
    Também disponível em casas de madeira.

    Especificação
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ (TM) winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstage :
      C48

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 525mm
      - HCC* mini = 400 mm

      Limits of use PX35 :
      - PX39 : LDC * = 3000 mm - HCC* = 2350 mm

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Cabinet shape: Pan cut, Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVS
    • Familia de productoVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • Grupo de produtosVolets roulants avec caisson Alu
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Venezianas & Persianas
    • Classificação IFCJanela