Publicar produtos
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)
    Profholod

    Half-Hidden Hinged Single Leaf Door (HSLD H)

    Traduzido por Google,

    As portas frigoríficas articuladas de uma folha (HSLD) da ProfHolod são as portas frigoríficas de nível europeu. Os HSLDs destinam-se ao uso em câmaras frias de média e baixa temperatura, armazenamento e instalações industriais, que requerem condições de temperatura reguladas. As portas de refrigeração da ProfHolod estão disponíveis em tamanhos personalizados para garantir a melhor aplicação comercial, prontas para instalação. As portas frigoríficas da ProfHolod são equipadas com as ferragens de fabricação europeia: italiano, espanhol, alemão — conforme solicitação do cliente.

    Especificação
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Options:
      ∙ with/without threshold;
      ∙ left-hand, right-hand opening or sliding;
      ∙ medium- or low-temperature doors;
      ∙ with a monorail opening
      ∙ with a viewing window;
      ∙ any colors according to RAL catalog;
      ∙ non-standard door set according to individual specifications.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 2200 mm, width up to 1200 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-hsld_h
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de produtosRefrigeration door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte