Publicar produtos
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
Sliding Door (SD)
    Profholod

    Sliding Door (SD)

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas deslizantes (SD) da ProfHolod são utilizadas em câmaras frigoríficas e de congelação de todas as condições e tamanhos de temperatura possíveis. As portas são equipadas com ferragens modernas de fabricação europeia ou ferragens ProfHolod extremamente duráveis. As guias de alumínio anodizado são fixadas na parede. As portas frigoríficas de baixa temperatura estão equipadas com a alavanca de abertura. Estas portas ergonómicas de qualidade europeia proporcionam uma considerável economia de espaço nas instalações.

    Especificação
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K.
      Door thickness: 80, 100, 120 mm.
      Door installation opening: height up to 3000 mm, width up to 3000 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-sd
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de produtosRefrigeration door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors