Publicar produtos
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)
    Profholod

    Traffic Swinging Double Leaf Door (TDD)

    4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As portas giratórias de tráfego (TDD) da ProfHolod são projetadas para separar a produção e outras instalações em locais com tráfego intenso de pessoal. As portas fabricadas em fábrica estão prontas para instalação em instalações tecnológicas, industriais, hospitais, instalações de produção de alimentos, empresas comerciais e de alimentos, etc. e a folha da porta. As dobradiças com fixação podem fazer com que a porta permaneça aberta na posição de 90 graus. As portas deslizantes da ProfHolod estão disponíveis em tamanhos personalizados para garantir a melhor aplicação comercial, prontas para instalação. As portas são equipadas com ferragens de fabricação europeia: italiano, espanhol, alemão — de acordo com o pedido do cliente.

    Especificação
    • Core: rigid polyurethane foam by German Dow Chemical
      Сore density: 50 kg/m3
      Thermal conductivity coefficient of the core: 0.022 W/m*K
      Door thickness: 40 mm.
      Door installation opening: height up to 2600 mm, width up to 1300 mm.
      Exterior and interior metal, including door shoulders: 0,5 mm thick galvanised steel, in RAL colours of your choice

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadoor-tdd
    • Familia de productoRefrigeration doors
    • Grupo de produtosTechnical steel door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioAço
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Kit Porta
    • Classificação IFCPainel de portas
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
    Russia
    United States
    United Kingdom