Publicar produtos
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
Shaped profile for sandwich panels SP-22
    Profholod

    Shaped profile for sandwich panels SP-22

    Traduzido por Google,

    Perfis moldados (flashings) são itens de metal perfilado com várias nervuras de reforço.

    Eles são projetados para proteger as juntas, bordas, elementos estruturais dos edifícios.

    Os perfis moldados (flashings) são produzidos com os modernos equipamentos Futura (Itália).

    Os itens têm até 3.000 mm de comprimento.

    Especificação
    • Materials:

      Shaped profiles (flashings) are produced from the metal supplied by the leading Russian metal manufacturers (Novolipetsk Metallurgical Combinate (NLMK), Severstal, INSAYUR Group). The sheet’s thickness is 0,3 – 2 mm.

      Variants of metal:

      1. Cold rolled galvanized steel;
      2. Cold rolled galvanized steel coated with polyester paint according to the RAL catalogue;
      3. Stainless steel AISI 430 (for non-alimentary products);
      4. Stainless steel AISI 304 (for alimentary products);
      5. Cold rolled galvanized steel coated with Pural;
      6. Cold rolled galvanized steel coated with Plastisol;
      7. Cold rolled galvanized steel coated with Polyvinylidene fluoride (PVDF)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSP-22
    • Familia de productoShaped profiles
    • Grupo de produtosGalvanized sheet steel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-19
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolyester
    • Concebido emRussia
    • Fabricado emRussia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Código ETIMEC002122
    • Nome ETIMSnips
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_94_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoMetal sheet facings
    • Código CSI MasterFormat 201405 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metals
    • Número OmniClass23-13 19 11 11 11
    • Título OmniclassThin Metal Sheets
    • Código CSI UniFormat IIF1010
    • Título CSI UniFormat IISpecial Structures

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte