Publicar produtos
UPTEC
UPTEC
UPTEC
UPTEC
    Profilitec

    UPTEC

    Traduzido por Google,

    Uptec é um pedestal universal e ajustável para a instalação de pisos elevados, especialmente indicado para terraços e varandas. UPTEC é um sistema completo com apenas 3 SKUs. O UPTEC possui um sistema fácil de aumentar ou diminuir a altura do pedestal e está equipado com um simples mecanismo de comutação entre cabeças fixas e autonivelantes.

    Especificação
    • Uptec is a unique, patented system with only 3 elements. 
      -SUPAL: Low pedestal  28÷43mm (1-3/32”÷1-11/16”); 
      -SUPAS: Standard pedestal 43÷58mm (1-11/16”÷2-9/32”); 
      -SUPAR: Modular ring 30mm (1-3/16”). 
      Accessori: 
      -SUPA2: Acoustic tab with 2 mm spacer (3/32”); 
      -SUPA4: Acoustic tab with 4 mm spacer (5/32”) (also compatible with Aluminum joists); 
      -SUPAW: Spacer - wooden beams.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUPTEC
    • Familia de productoTile installation accessories
    • Grupo de produtosAdjustable Universal Pedestals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioPoliuretano
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Sistemas de Pisos
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 11
    • Título OmniclassFlooring Specialties and Accessories
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction