Publicar produtos
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
Linear shower drain PP Drain Aqua
    Profilpas

    Linear shower drain PP Drain Aqua

    4.3 de 5 estrelas4.3(17 avaliações)
    Traduzido por Google,
    PP Drain Aqua é a gama de ralos lineares para duches ao nível do solo, inteiramente desenhados e produzidos pela Profilpas. Fabricados em aço inox AISI 316 e equipados com sifão removível patenteado em ABS antibacteriano, são a síntese perfeita de beleza e praticidade. Os ralos lineares PP Drain Aqua atendem a qualquer gosto estético e combinam perfeitamente com as últimas tendências em acessórios de banheiro, graças à possibilidade de escolher entre quatro tipos de cobertura, diferentes em design e acabamentos. A Classic Cover, em aço inox polido ou acetinado, é equipada com moldura e, se virada de cabeça para baixo, torna-se ladrilhada; Flat Cover, que se destaca pelo seu design perfeitamente plano e linear, está disponível em várias cores que vão do branco soft touch ao preto, passando pelo aço cromado, ouro, ouro rosa, níquel e grafite; Design Cover, caracterizado por um ralo central fino e elegante, é capaz de combinar perfeitamente com qualquer revestimento graças ao seu design linear; finalmente, a Capa Invisível desaparece sob o azulejo, tornando-se uma com a cobertura do chuveiro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinear-shower-drain-pp-drain-aqua
    • Familia de productoLinear shower drains
    • Grupo de produtosPP Drain Aqua
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-10-15
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioABS
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Ralo linear
    • Número OmniClass23-31 17 29
    • Título OmniclassShower Drains