Publicar produtos
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE
    Profiltek

    Fijo One OT2011 DIVISÓRIAS DE DUCHE

    4.7 de 5 estrelas4.7(12 avaliações)
    A elegância e a versatilidade para dar resposta a qualquer espaço de duche, por mais amplo que este seja, são as caracteristicas que melhor definem as nossas coleções de divisórias de duche Walk-in e Fixos One. Fixos de vidro para duche. Barra estabilizadora incluída.
    Especificação
    • Vidro temperado de 6 8 mm. Tratamento TEKNOCLEAN opcional. Tipos de Perfileria: Branco, Prata, Cromo Brilho, Inox, Wengué ou Preto (dependendo do modelo). Tipos de Vidro: Transparente, Master Carré, Acido, Carglass, Gris Fumo ou Azul. Decoração: Vidro transparente, Gris Fumo e Azul arenado, ou Imagik (Decoração digital).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única128281
    • Familia de productoFijos One
    • Grupo de produtosWALK-IN
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-08-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1950
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)59
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures