Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
profiltek/products/054da79d-334b-49b8-b8cb-1abb3fe372ca
Início
Categorias
Sanitários
Box
Fijo One OT2011-Documentation English
Disponível em Estados Unidos
Profiltek
Seguir
Arquivado
Fijo One OT2011-Documentation English
Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
128281-DocumentationEN
Familia de producto
Fijos One
Grupo de produtos
WALK-IN
Tipo
Documentação (indicativo)
Data de publicação
2010-08-02
Número de edição
1
Altura (mm)
1950
Largura (mm)
1600
Profundidade (mm)
8
Ligações
Ligações
URL do produto
http://bimobject.com/profiltek/product/128281
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/embed/-XK8LCYcXcY?rel=0
Certificação do produto
http://www.profiltek.com/en/quality-policy
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Peso líquido (Kg)
59
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Glass doors
Código UNSPSC
30171501
Uniclass 2015 Código
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrição
Shower enclosures
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19
Título CSI MasterFormat 2014
Tub and Shower Enclosures
Número OmniClass
23-31 17 17
Título Omniclass
Shower Enclosures
Produtos parecidos
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descarregar
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
Descarregar
Ideagroup
Luce shower enclosure alcove LCNI
Descarregar