Publicar produtos
Fijo One OT2011-Documentation Français
Profiltek
Arquivado

Fijo One OT2011-Documentation Français

Download the technical, quality and mounting information of the shower enclosure Fijo One OT2011.
Especificação
  • Quality Certificates: ISO 9001-2008, UNE 166002, CE Guarantee Mounting instructions QR Code Technical drawing-Scheme Teknoclean info Features
Especificações técnicas
  • Ref.ª única128281-DocumentationFR
  • Familia de productoFijos One
  • Grupo de produtosWALK-IN
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2010-08-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1950
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)8
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)59
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCGlass doors
  • Código UNSPSC30171501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniclassShower Enclosures