Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Active FIX A

Ref. Exclusiva: active_fix_a
Marca: Profin
Familia do produto: Active
Grupo do produto: Fix windows
Largura (mm): 1570
Altura (mm): 2990
Profundidade (mm): 198
Data de publicação: 2015-06-30
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
The windows in this range are frameless, and when they are installed they become an integral part of the structure, with only the pane itself splitting up the wall. The deep casing allows for a broad range of glazing options.

The tightness and soundproofing characteristics of these windows meet the requirements of even the most demanding environments. The solid-wood casing provides effective thermal insulation. Material options include narrow-grained northern pine, larch, and oak.


Material principal: Wood
Material secundario: Glass
Projetado em: Finland
Fabricado em: Finland
Peso Líq. (kg): 50

Categoria BIMobject: Janelas - Estruturas fixas
Classificação IFC: Window
Nome UNSPSC: Windows
Código UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Código: L413
Uniclass 1.4 Descrição: Windows
Uniclass 2.0 Código: PR-59-97
Uniclass 2.0 Descrição: Windows
NBS Reference Código: 59-97
NBS Reference Descrição: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wood Windows

BIMobject®