Publicar produtos
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system
Prodeso Heat grip system

    Prodeso Heat grip system

    Traduzido por Google,
    Uma nova evolução com o objetivo de flexibilidade, inovação e eficiência energética
    Especificação
    • The system is composed of three elements: PRODESO HEAT GRIP MEMBRANE, PRODESO HEAT GRIP CABLE and PRODESO HEAT GRIP THERMOSTAT KIT. The polyethylene membrane with uncoupling, waterproofing and vapour management features has a 8,5 mm thickness and a thermowelded non-woven fabric on the back side, which guarantees the adhesion to the substrate. The new membrane structure allows a perfect fixing of the heating cable and a crack-bridging ability 5 times more than the PRODESO HEAT. The cables of last generation are composed of many resistances, each one 60 cm long, in a parallel circuit. If the cable is damaged, only the broken resistance stops working but not the whole cable. The thermostat of last generation interfaces with Android and Apple devices, that is why it is possible to adjust all settings and time schedule using an application with internet connection as remote control.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprodesoheatgripsystem
    • Familia de productoMembranes
    • Grupo de produtosMembranes
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte