Publicar produtos
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system
Prodeso Membrane system

    Prodeso Membrane system

    Traduzido por Google,
    Máxima flexibilidade, proteção, segurança, em ambientes internos e externos.
    Especificação
    • It is an uncoupling and waterproofing membrane for problematic substrates, balconies, terraces and horizontal surfaces of any size without expansion joints in the screed before the laying of ceramic and natural stone. PRODESO® ensures the laying of the flooring and the waterproofing of the substrate also in case of old tiles, on cracked and not perfectly cured substrates, and therefore with possible vapour pressure.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaprodesomembranesystem
    • Familia de productoMembranes
    • Grupo de produtosMembranes
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolietileno
    • Material secundárioPolipropileno
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCElemento de construção

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte