Publicar produtos
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A
PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    PROINTER AC KL ACC STAINLESS STEEL AISI 316/1.4401-V4A

    Traduzido por Google,
    PROINTER KL ACC 316 é um perfil em forma de abóbada em aço inoxidável AISI 316/1.4404-V4A. O perfil permite a ligação de pavimentos e revestimentos de parede em cerâmica e mosaico também com espessura reduzida. É particularmente adequado para garantir a limpeza e higiene em todo tipo de ambiente onde seja necessária uma boa resistência a tensões mecânicas e químicas. A sua secção particular faz do PROSHELL KL ALL 316 um perfil muito procurado.
    Especificação
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPROINTER_AC_KL_ACC_STAINLESS_STEEL_AISI_316-14401-V4A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de produtosPROINTER AC KL
    • Data de publicação2022-04-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte