Publicar produtos
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROINTER AC STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traduzido por Google,
    PROINTER AC é um perfil em forma de abóbada em aço inoxidável polido, superpolido e acetinado AISI 304 / 1.4301 - V2A. É particularmente adequado para garantir a limpeza e higiene em todos os tipos de ambientes onde é necessária uma elevada resistência a tensões mecânicas e químicas. Sua seção particular e a disponibilidade em três acabamentos e peças especiais, como cantos internos e externos, fazem do PROINTER AC um perfil muito procurado. O perfil é fácil de combinar com o revestimento de parede e permite uma aplicação prática mesmo em ambientes sujeitos a altas tensões mecânicas.
    Especificação
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPROINTER_AC_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de produtosPTOINTER AC
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte