Publicar produtos
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK
PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK

    PROJOLLY ANODIZED ALUMINIUM SILVER, COPPER, TITANIUM, GOLD AND BLACK

    Traduzido por Google,
    PROJOLLY é um perfil de talão arredondado em alumínio anodizado que pode ser aplicado em cantos externos de revestimentos. Pode ser utilizado para fechar o perímetro de revestimentos e como perfil de ligação entre o degrau e o espelho de escada revestidos a ladrilhos cerâmicos ou de pedra natural. Sua seção e elegância particulares, a disponibilidade em cinco acabamentos diferentes e peças especiais como cantos internos e externos, tampas e juntas fazem de PROJOLLY um perfil muito procurado e elegante que permite uma aplicação prática.
    Especificação
    • Finishes: - ANODIZED SILVER ALUMINIUM - ANODIZED GOLD ALUMINIUM - ANODIZED COPPER ALUMINIUM - ANODIZED TITANIUM ALUMINIUM - ANODIZED BLACK ALUMINIUM
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPROJOLLY_ANODIZED_ALUMINIUM_SILVER_COPPER_TITANIUM_GOLD_AND_BLACK
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de produtosPROJOLLY
    • Data de publicação2021-03-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte