Publicar produtos
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traduzido por Google,
    PROJOLLY SQUARE é um perfil de cordão de canto quadrado em aço inoxidável AISI 304/1.4301-V2A polido, superpolido, lixado e acetinado que pode ser aplicado em cantos externos de revestimentos. Pode ser utilizado para fechar o perímetro de revestimentos, como perfil de ligação entre degrau e espelho de escada revestido a ladrilhos cerâmicos e de pedra natural, e também como perfil de separação para revestimentos de pavimentos e paredes. Sua seção particular, a disponibilidade em três acabamentos diferentes e peças especiais como cantos internos e externos, tampas e juntas fazem de PROJOLLY SQUARE um perfil muito procurado que permite uma aplicação prática mesmo em ambientes sujeitos a altas tensões mecânicas.
    Especificação
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SUPER POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A - SANDED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de produtosPROJOLLY SQUARE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte