Publicar produtos
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Traduzido por Google,
    PROTERMINAL é um perfil em L em aço inoxidável AISI 304/1.4301-V2A polido que pode ser aplicado em cantos externos de revestimentos. Pode ser utilizado para fechar o perímetro de revestimentos, como perfil de ligação entre degrau e espelho de escada revestido a ladrilhos cerâmicos e de pedra natural e também como perfil de separação para revestimentos de pavimentos e paredes. A sua secção particular e a disponibilidade em dois acabamentos diferentes fazem de PROTERMINAL um perfil muito procurado que permite uma aplicação prática mesmo em ambientes sujeitos a elevadas solicitações mecânicas e químicas.
    Especificação
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPROTERMINAL_POLISHED_AND_SATIN_FINISH_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • Familia de productoPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • Grupo de produtosPROTERMINAL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Outros

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte