Publicar produtos
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO
    PROJISO

    Fire proofing spray-on fibrous and slurry coating | FIRESPRAY® PROJISO

    Traduzido por Google,

    O que é Firespray®

    Firespray ® , fabricado e comercializado pela Projiso, é uma mistura fibrosa em spray usada para proteção contra fogo. Firespray ® é composto por lã de escória, ligantes hidráulicos e inorgânicos e é fornecido na forma de flocos leves.

    Firespray® é uma mistura fibrosa em spray usada para proteção contra fogo. O material é composto por lã de escória e ligantes hidráulicos e inorgânicos. Ele vem na forma de pequenos flocos.

    Quais são os principais recursos do Firespray® ?

    Firespray ® é à prova de podridão, não combustível e fácil de trabalhar. Pode ser armazenado por no máximo 12 meses a partir da data de fabricação em embalagem fechada. Condições de armazenamento: proteger contra geada, umidade, calor excessivo e luz solar radiante excessiva.
    Firespray ® é embalado em sacos plásticos de 25 kg.

    Áreas de aplicação do Firespray ®

    O revestimento Firespray ® é usado para proteção passiva contra incêndio:

    • Utilização de membranas em pisos mistos, pórticos estruturais (plenum infinito reduzido), coberturas de aço isoladas e não isoladas, pisos de madeira.
    • Diretamente em dutos circulares de ventilação e extração de fumos horizontais e verticais. Dutos de ventilação e extração de fumaça retangulares horizontais e verticais

    Técnicas de implementação Firespray ®

    O revestimento Firespray ® é pulverizado. A técnica de pulverização, também conhecida como flocagem, consiste na aplicação de fibras Firespray ® sob pressão, utilizando uma máquina especial.
    A espessura esperada será definida de acordo com a classificação de resistência ao fogo exigida.

    A pulverização é realizada por meio de uma máquina de pulverização hidropneumática.
    Este compreende uma tremonha de alimentação, um dispositivo de cardação, um dispositivo de sopro (ventilador, turbina ou soprador), uma mangueira para transporte da mistura a ser pulverizada.
    Uma pistola de pulverização e água.

    O produto é cardado na máquina e depois transportado através de uma mangueira até uma pistola pulverizadora com ar comprimido. Bicos alimentados com água são colocados ao redor da saída da mangueira para molhar o produto antes de ser pulverizado no substrato.

    Firespray ® não requer aplicação prévia de agente de ligação.

    O revestimento aplicado será finalizado com Projiso Fixo Dur ® ou le Sidairless ®

    Especificação
      • TECHNICAL CHARACTERISTICS

        coloregg shell
        AspectRolled or Compressed
        Volumic mass220kg/m3 ± 15%
        reaction to fireA1
        pH10
        Initial setting time24 hours at 20°C and 50% HR
        Grip methodBy hydraulic outlet
        Operating temperatureFrom 5 to 45°C
        Low bio persistenceAccording to EC Directive 97/69
        Thermal conductivity0,05 W/m.k (see RT20212)
        C.O.V.A+
        othersFDS

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirespray
    • Familia de productoFire
    • Grupo de produtosInsulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalSlag wool
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção
    • Classificação IFCForro
    • Código ETIMEC000209
    • Nome ETIMFire protection compound/binding/foam/sealant
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpray-applied fireproof coatings
    • Código CSI MasterFormat 201407 82 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Slag-Fiber Board Fireproofing
    • Número OmniClass23-13 25 19 15
    • Título OmniclassThermal Insulation Coatings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia