Publicar produtos
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France
    Promat

    PROMATECT®-XS Fire Resistant Steel Columns Enclosure - Promat France

    Traduzido por Google,

    PROMATECT®-XS é um painel à base de sulfato de cálcio dihidratado, reforçado com fibra de vidro e resistente ao fogo.

    É usado para a proteção contra incêndio de colunas de aço. A1 e incombustível. ETE 18/0645

    Especificação
    • High fire resistance, up to R 240 in steel post protection.

      Can be used in sheltered outdoor (Y) :

      Moisture resistant
      Freeze/thaw resistant
      High mechanical resistance, easy to implement:

      Without metal frame
      Easy cutting with a cutter, hand saw or circular saw
      Fixing of the plates by stapling together
      Space saving thanks to a fire protection in contact with the steel structure.

      High durability 25 years minimum.

      Rated A+ for indoor air VOC emissions.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalining-systems-promatect-xs
    • Familia de productoDucts
    • Grupo de produtosPromat France
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-09-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes
    • Classificação IFCParede
    • Código ETIMEC000210
    • Nome ETIMFire partitioning
    • Nome UNSPSCDrywall
    • Código UNSPSC30161503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_52_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoFibre-reinforced calcium silicate fire protection boards
    • Código CSI MasterFormat 201407 82 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Calcium-Silicate Board Fireproofing
    • Número OmniClass23-13 25 11 11 11
    • Título OmniclassCalcium Silicate Board Fireproofing
    • Código CSI UniFormat IIC1010
    • Título CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa América do Sul Oceânia África