Publicar produtos
PROMATECT-100X
PROMATECT-100X
    Promat

    PROMATECT-100X

    Traduzido por Google,

    PROMATECT ® -100X é uma placa de proteção contra incêndio de alto desempenho projetada especificamente para divisórias em edifícios, como divisórias e tetos, onde é necessário um alto desempenho de proteção contra incêndio.

    Especificação
      • Material incombustible A1
      • PROMATECT®-100X viene con la marca CE para el uso previsto como "placa de protección contra incendios" y al menos 25 años de durabilidad.
      • Fácil de cortar y ajustar con un simple cortador
      • Superficie lisa para un excelente acabado con masillas y pinturas para juntas estándar
      • PROMATECT®-100X se puede utilizar en aplicaciones semiexpuestas (clase Y)
      • Cubra todas las aplicaciones con solo 2 espesores de tablero: 12 mm y 20 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapromatect-100x
    • Familia de productoCompartmentation
    • Grupo de produtosWalls/Ceilings
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-07-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)2000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Placas de gesso / fibra / argamassa