Publicar produtos
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
Fire Resistant Structural and Concrete Protection
    Promat

    Fire Resistant Structural and Concrete Protection

    Traduzido por Google,

    O aço perde sua capacidade de carga a uma temperatura superior a 550°C durante um incêndio; portanto, é necessária uma proteção de aço estrutural (por exemplo, com placa, tinta, spray, etc.) para preservar a estabilidade da estrutura do edifício em caso de incêndio. Todos os produtos e sistemas Promat foram testados em laboratórios credenciados nacionalmente em todo o mundo para uma variedade de padrões, por exemplo, BS 476: Parte 21, AS 1530: Parte 4, DIN 4102, ASTM E119 e EN 13381-8.

    Vantagens
    •Até 4 horas FRL
    • Espessura uniforme garantida
    • Não é necessária nenhuma preparação do aço
    • Não requer equipamento especial
    •Manutenção fácil
    •Pode ser instalado simultaneamente com outros comércios
    •Pode receber qualquer acabamento arquitetônico

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastructural_concrete_protection
    • Familia de productoStructural Steel and Concrete Protection
    • Grupo de produtosFire Resistant Structural and Concrete Protection
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2021-06-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2440
    • Largura (mm)1220
    Relacionado
    • Material principalCalcium silicate
    • Concebido emHong Kong
    • Fabricado emHong Kong
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG000056
    • Nome ETIMFire protection systems
    • Nome UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619

    Disponibilidade da região

    Ásia Oceânia