Publicar produtos
Protan Vacuum warm roof system on concrete substrate
Protan Vacuum warm roof system on concrete substrate
Protan Vacuum warm roof system on concrete substrate
Protan Vacuum warm roof system on concrete substrate
    PROTAN

    Protan Vacuum warm roof system on concrete substrate

    Traduzido por Google,

    SISTEMA DE TELHADO QUENTE A VÁCUO PROTAN EM SUBSTRATO DE CONCRETO

    O sistema de vácuo da Protan é baseado no princípio de ancorar a membrana criando pressão negativa na camada entre a membrana e o substrato hermético quando exposto à carga do vento. A pressão negativa faz com que a membrana seja pressionada contra o substrato e a carga seja transferida para baixo para a estrutura de suporte subjacente. Quanto mais forte o vento, melhor o sistema funciona. O sistema de vácuo Protan foi verificado e aprovado pelo Sintef Building and Research Institute (TG 2281), bem como pelo BBA (Agrément Certificate 98/3459).

    O sistema Protan Vacuum oferece os seguintes benefícios:

    • solução única
    • instalação rápida
    • sem fixadores ou adesivos
    • ideal em climas severos

    ESTRUTURA DE CONSTRUÇÃO:

    • MEMBRANA PROTAN SE
    • SISTEMA DE VÁCUO PROTAN
    • ISOLAMENTO
    • CAMADA DE CONTROLE DE VAPOR
    • SUBSTRATO DE CONCRETO

    MEMBRANA PROTAN SE:

    • A série de membranas Protan SE é uma membrana de PVC reforçada com poliéster que é usada em superfícies expostas de telhados. A membrana Protan SE pode ser usada em todas as formas e combinações de telhados – planos, telhados inclinados e curvos.
    • A membrana é confeccionada em PVC amolecido e possui reforço em malha de poliéster. A membrana Protan SE contém estabilizantes que permitem que o produto resista a altas e baixas temperaturas, e os produtos são retardantes de raios UV e chama.
    • Os produtos são altamente resistentes a rasgos, o que é particularmente importante para telhados expostos ao vento. A membrana Protan SE, que permanece flexível em temperaturas frias, é o produto mais fácil de instalar em temperaturas severas, o que é uma vantagem em climas nórdicos.
    • Os produtos de membrana Protan apresentam uma superfície antiderrapante exclusiva como padrão que fornece uma superfície esteticamente agradável. Comparado com materiais sem superfície antiderrapante, isso representa um fator de segurança significativo ao caminhar sobre o telhado, especialmente em clima úmido durante a instalação e manutenção regular.
    • Durabilidade superior a 30 anos.
    • A membrana é soldada usando ar quente.
    • Baixa pegada de carbono.

    MÉTODO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA:

    • Protan Vacuum Roof System garante uma instalação rápida e um processo de construção rápido. A solução tem muito poucas juntas e é uma combinação perfeita para projetos com requisitos rigorosos de estanqueidade, como casas passivas. Nosso sistema de cobertura a vácuo também é ideal para edifícios com alta umidade, como piscinas, cervejarias, etc. Se a umidade ficar retida na estrutura do telhado, o sistema de vácuo ajuda a exalá-la.
    • Nenhum prendedor precisa ser usado na superfície do telhado, para que a camada de controle de vapor não seja perfurada. A membrana é colocada em larguras de 2 ou 4 metros, depois selada ao ar contra o parapeito e em torno de quaisquer penetrações.
    • As aberturas de vácuo Protan são instaladas estrategicamente ao longo dos perímetros do telhado, conforme determinado por um layout de design da Protan.

    Entre em contato com a Protan para obter mais informações.

    ISOLAMENTO:

    Vários tipos de isolamento podem ser usados em combinação com as membranas Protan e podem ser isolamento plano ou isolamento inclinado. O tipo e o design do material dependerão do design do edifício, da classificação de incêndio e dos requisitos da regulamentação local. Consulte a Protan para requisitos específicos para o sistema de teto a vácuo.

    • Lã mineral (MW) – pode ser do tipo vidro ou pedra
    • Poliisocianurato (PIR) - revestido em folha
    • Combinação EPS-MW

    CAMADA DE CONTROLE DE VAPOR:

    • Polietileno - o substrato de concreto deve ser hermético e resistente.
    • Betume - deve ser hermético e resistente.

    SUBSTRATO DE CONCRETO:

    • Concreto estrutural como elementos pré-moldados ou moldado in loco armado.
    Especificação
    • TECHNICAL SPECIFICATION

      Protan SE specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Membrane thickness:

      • 1.2 mm
      • 1.5 mm
      • 1.6 mm 
      • 1.8 mm 
      • 2.0 mm

      Membrane standard widths: 

      • 2.0 m

      Membrane standard roll lengths: 

      • 15 m, 20 m

      Membrane colours (nearest RAL code):

      • Dark grey F94 - RAL 7012 
      • Light grey F91- RAL 7040
      • Copper green F41 - RAL 6021
      • Red F12 - RAL 3013
      • White/Cool Roof F01- RAL 9003-9016
      • Black FX9- RAL 9004

       FIRE CLASSIFICATION

      Protan SE exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please note, Protan SE 1.5mm membrane has a BROOFT1 classification only. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavacuum_concrete_eu
    • Familia de productoRoofing
    • Grupo de produtosSingle Ply Membrane
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioIsolamento
    • Concebido emNorway
    • Fabricado emNorway
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing membranes
    • Código UNSPSC30151505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_40_30_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSingle layer sheet warm roof covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 31 11 27
    • Título OmniclassPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • Código CSI UniFormat IIB3010
    • Título CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia