Publicar produtos
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
Linear® SWING
    Protek

    Linear® SWING

    Traduzido por Google,

    LINEAR® SWING é o sistema para portas de batente concebido para eliminar completamente qualquer uso de batente e perfil de cobertura. Prevê a instalação de um painel de porta especial de 50 mm de espessura que, unindo-se perfeitamente à parede onde está encaixado, representa a solução ideal para configurar os seus próprios ambientes com estilo, dando um toque inquestionável de design moderno. É possível camuflar a porta pintando-a com a mesma cor da parede, ou destacá-la como elemento de mobiliário com acabamento colorido e decorativo.

    LINEAR® SWING para paredes maciças e de gesso cartonado está disponível nas seguintes dimensões:
    De 600 a 1000 mm de largura
    de 2000 a 2700 mm de altura ( 2700 mm COM OU SEM GRIDADOR HORIZONTAL)

    Os tamanhos intermediários estão disponíveis em incrementos de 50 mm.

    Especificação
    • FRAME FOR PLASTER AND PLASTERBOARD

      Flush-fitting swing door composed of aluminum frame, door panel and hardware. Available in push and pull versions, right or left opening direction. Frame made of extruded aluminum, anodized to ensure high resistance to oxidation and adhesion of the wall paints.

      The frame has a tubular section, which guarantees a high resistance to deformation and has ledges on the surface that facilitate the fixing of the plasterboard sheets and knurls for optimal grip of the stucco or plaster. Supplied complete with both specific adjustable anchors for the plasterboard warping and adjustable anchoring brackets for masonry installation. The frame is supplied with pre-assembled spacer panels in OSB, to ensure that the perfect squaring is maintained during installation.

      Door panel in honeycomb, 50 mm thick with "finger joint" spruce perimeter frame which ensures great rigidity, stability and mechanical strength.

      The standard coating of the white melamine paper panel ensures a perfectly smooth and uneven surface for finishing the panel at the customer's request.

      For heights equal to or greater than 2400 mm, the door panel is equipped with 2 vertical tie rods to ensure flatness.

      Predisposition for 3 hinges up to 2350 mm height, predisposition for 4 hinges for heights greater than 2350 mm. Concealed hinges adjustable on the three axes (height, width, depth) to perfectly adjust the perimeter light between the door panel and the wall.

       

       

      Doorway dimensions: L mm ………………. X H mm ..................

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalinear-swing
    • Familia de productoLINEAR®
    • Grupo de produtosLINEAR® SWING
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
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
    Produtos parecidos

    4.3 de 5 estrelas 4.3 (10)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (13)