Publicar produtos
Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU

Toilet cisterns PUCCI ® SARA 9l PNEU

Traduzido por Google,

BOTÃO PNEUMÁTICO - PARA PAREDES DE TIJOLO - PARA VASO SANITÁRIO DE CHÃO

ÁREAS DE APLICAÇÃO

  • Para paredes de tijolo
  • Para bacia de chão
  • Enxágue total de quantidade única
Especificação
  • FEATURES AND EQUIPMENT - Polyethylene tank 7,5 cm total thickness - Plaster holder pre-built mesh - Pneumatic sphere lifting generator - Single quantity total rinsing - Water connection from above misaligned on the left - 1/2” stop cock with support - 4 supporting brackets with tank fastening screws - 35 x 11 cm adjustable flush pipe (+2-2 cm) - Foam protection, covers and cap for rinsing pipe adjustment - Eccentric escutcheon and 22 cm joint - Ø 48-58 mm combined clamp with clamp cover - From Ø 40 mm to Ø 45 extension socket, OR 143 and Ø 55-44 mm clamp - Gasket lubricant package - Foam protection for door and inner parts - Ø 50-40 mm reduction ring for flush pipe - Anti-condensation TECHNICAL DATA dynamic pressure 0,1-10 bar maximum water temperature 25°C pre - determined rinsing configuration 9l rinsing regulation range 6l
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaToiletcisternsPUCCISARA9lPNEU
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-01-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
  • Código ETIMEC010864
  • Nome ETIMSurface-mounted flushing reservoir