Publicar produtos
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Flex Square - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    Traduzido por Google,

    Torneira multifuncional com mangueira flexível extensível.

    A Flex é a nossa torneira de água quente instantânea a 100 °C e água quente e fria padrão mais vendida, graças ao alcance extra da sua mangueira extensível. Ideal para lavar legumes, enxaguar tábuas de corte e limpar a pia. O seu sistema de segurança integrado impede que a água fervente saia se a mangueira for puxada.

    Cada sistema Quooker possui uma torneira na bancada e um reservatório embaixo. O reservatório armazena água a 108 °C (sim, acima do ponto de ebulição!). Como o reservatório é isolado a vácuo, o calor não escapa. São necessários apenas 10 watts de energia para manter a água na temperatura ideal: menos do que uma lâmpada incandescente comum. Quando a água fervente é dispensada, ela sai da torneira exatamente a 100 °C. A água fresca flui para o reservatório e é mantida na temperatura correta.

    Você pode adicionar um CUBE opcional para água gelada com ou sem gás a cada torneira Quooker.


    Especificação
    • Available finishes:

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)
      Patinated Brass (PTB)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflex-square
    • Familia de productoFlex
    • Grupo de produtosFlex
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)330
    • Largura (mm)46
    • Profundidade (mm)256.5
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioPVD coating
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInstant boiling and cold water taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniclassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa