Publicar produtos
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    Traduzido por Google,

    Frente Quooker
    Torneira multifuncional com alavanca misturadora ergonômica

    A torneira Front destaca-se em qualquer cozinha. Com a alavanca misturadora de água quente e fria na parte superior, é atraente e fácil de usar. A Front produz água fervente, quente e fria a 100 °C.

    Cada sistema Quooker possui uma torneira na bancada e um reservatório embaixo. O reservatório armazena água a 108 °C (sim, acima do ponto de ebulição!). Como o reservatório é isolado a vácuo, o calor não escapa. São necessários apenas 10 watts de energia para manter a água na temperatura ideal: menos do que uma lâmpada incandescente comum. Quando a água fervente é dispensada, ela sai da torneira exatamente a 100 °C. A água fresca flui para o reservatório e é mantida na temperatura correta.

    Você pode adicionar um CUBE opcional para água gelada com ou sem gás a cada torneira Quooker.

    Especificação
    • Available finishes:
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafront
    • Familia de productoFront
    • Grupo de produtosFront
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)255
    • Largura (mm)50
    • Profundidade (mm)335
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioPVD coating
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInstant boiling and cold water taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniclassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa