Publicar produtos
Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    Traduzido por Google,

    Quooker - Torneira única nórdica redonda para água fervente, gelada e com gás.

    Para quem procura uma torneira que forneça apenas água fervente – talvez para combinar com uma torneira misturadora existente ou para criar um espaço dedicado ao chá – a nossa torneira redonda Single Tap é uma excelente opção. Com altura ajustável e rotação de 360 ​​graus, é super prática para preparar bebidas rápidas.
    xícaras de chá ou panelas sendo enchidas na bancada. Esta torneira não possui alavanca lateral, portanto não é possível obter água quente ou fria diretamente. No entanto, em combinação com o CUBE, esta torneira fornece água gelada com gás e sem gás instantaneamente.

    Cada sistema Quooker possui uma torneira na bancada e um reservatório embaixo. O reservatório armazena água a 108 °C (sim, acima do ponto de ebulição!). Como o reservatório é isolado a vácuo, o calor não escapa. São necessários apenas 10 watts de energia para manter a água na temperatura ideal: menos do que uma lâmpada incandescente comum. Quando a água fervente é dispensada, ela sai da torneira exatamente a 100 °C. A água fresca flui para o reservatório e é mantida na temperatura correta.

    Especificação
    • Finishes

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanordic-round-single-tap
    • Familia de productoSingle tap
    • Grupo de produtosSingle tap
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)170
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)191
    Relacionado
    • Material principalStainless steel 304
    • Material secundárioPVD coating
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011394
    • Nome ETIMHot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInstant boiling and cold water taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Número OmniClass23-21 23 29 15
    • Título OmniclassResidential Hot Water Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa