Uma única torneira para água fervente, gelada e com gás.
Outra torneira exclusivamente para fornecer água fervente. (Esta não possui a função padrão de misturador de água quente e fria.) Instale-a ao lado de um misturador ou utilize-a em um espaço dedicado para preparar chás e cafés instantaneamente ou para encher panelas rapidamente. Assim como a torneira redonda Single Tap, ela possui altura ajustável e gira 360 graus.
Esta torneira não possui alavanca lateral, portanto não é possível obter água quente ou fria. No entanto, em combinação com o CUBE, esta torneira...
Fornece água gelada com e sem gás instantaneamente.
Cada sistema Quooker possui uma torneira na bancada e um reservatório embaixo. O reservatório armazena água a 108 °C (sim, acima do ponto de ebulição!). Como o reservatório é isolado a vácuo, o calor não escapa. São necessários apenas 10 watts de energia para manter a água na temperatura ideal: menos do que uma lâmpada incandescente comum. Quando a água fervente é dispensada, ela sai da torneira exatamente a 100 °C. A água fresca flui para o reservatório e é mantida na temperatura correta.
Disponibilidade da região
| Ásia | Europa |
|---|---|
Hong Kong | Austria |
Israel | Belgium |
United Arab Emirates | Denmark |
France | |
Germany | |
Iceland | |
Ireland | |
Italy | |
Luxembourg | |
Netherlands | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |