Conjunto de torneira monocomando e torneira misturadora
As torneiras misturadoras Quooker consistem em uma torneira de água fervente com um misturador correspondente. Juntas, elas resolvem o problema! Uma produz água fervente a 100 °C, enquanto a outra fornece água quente e fria. O design elegante da torneira misturadora quadrada ficará sofisticado em qualquer cozinha moderna.
Em conjunto com o CUBE, a torneira única deste conjunto também pode fornecer água gelada com gás e sem gás diretamente.
Cada sistema Quooker possui uma torneira na bancada e um reservatório embaixo. O reservatório armazena água a 108 °C (sim, acima do ponto de ebulição!). Como o reservatório é isolado a vácuo, o calor não escapa. São necessários apenas 10 watts de energia para manter a água na temperatura ideal: menos do que uma lâmpada incandescente comum. Quando a água fervente é dispensada, ela sai da torneira exatamente a 100 °C. A água fresca flui para o reservatório e é mantida na temperatura correta.
Disponibilidade da região
| Ásia | Europa |
|---|---|
Hong Kong | Austria |
Israel | Belgium |
United Arab Emirates | Denmark |
France | |
Germany | |
Iceland | |
Ireland | |
Italy | |
Luxembourg | |
Netherlands | |
Norway | |
Poland | |
Portugal | |
Spain | |
Sweden | |
Switzerland | |
United Kingdom |