Publicar produtos
Rada 129 Mono-Control System
RADA

Rada 129 Mono-Control System

Traduzido por Google,
Sensor infravermelho ativo montado na parede, módulo de controle e válvula solenóide para lavatório único ou chuveiro.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC129 Operating System (1.1495.014)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated metal with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-129-Mono-Control-System
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosOther Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)84
  • Largura (mm)84
  • Profundidade (mm)12
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom