Publicar produtos
Rada Pulse 126 Operating System
RADA

Rada Pulse 126 Operating System

Traduzido por Google,
Sistema operacional para descarga de mictório em grupo para uso com o sistema Rada Pulse Control Box System, com sensor anti-toque montado no teto e válvula solenóide. Pulse 126 é um sistema operacional para o controle de água para um grupo de urinóis, incorporando um sensor 'no-touch' montado no teto e uma válvula solenóide. O sistema foi projetado para uso com a caixa de controle Pulse e o programador portátil.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Pulse 126 Operating System (1.1495.067)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated the Rada Pulse control box waits for a period of inactivity before energising the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.50 m.

    • Maximum: 2.5 m.

    Materials:

    • Ceiling mounted sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Pulse-126-Operating-System
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosOther Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)128
  • Largura (mm)128
  • Profundidade (mm)55
Relacionado
  • Material principalABS
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 DescriçãoFlush control devices

Disponibilidade da região

Europa