Publicar produtos
Rada Pulse 129 Operating System
RADA

Rada Pulse 129 Operating System

Traduzido por Google,
Sistema de operação para banho individual ou lavagem das mãos para uso com Rada Pulse Control Box System, com sensor anti-toque e válvula solenóide. Pulse 129 é um sistema operacional para o controle de água para um único chuveiro ou lavatório, incorporando um sensor 'no-touch' e uma válvula solenóide. O sistema foi projetado para uso com a caixa de controle Pulse e o programador portátil.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Pulse 129 Operating System (1.1495.068)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • 0 - 50 mm.

    Materials:

    • Wall mounted sensor: Chrome plated metal body with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Pulse-129-Operating-System
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosOther Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)84
  • Largura (mm)84
  • Profundidade (mm)22
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPoliamida
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets