Publicar produtos
Rada Universal 12 V AC Transformer
RADA

Rada Universal 12 V AC Transformer

Traduzido por Google,
Transformador Rada Universal de 12 V AC que fornece alimentação segura de baixa tensão para até 16 Unidades de Controle Mono Rada. Transformador universal de 12 V CA que fornece alimentação segura de baixa tensão para 16 (máximo) Unidades de Controle Mono Rada Pulse.
Especificação
  • Product Reference

    Rada Universal 12v AC Transformer (2.1.093.72.2)

    Standard product features

    General:

    • The transformer enclosure is water resistant and intended for wall mounting to a suitable flat dry surface. It is intended for permanent connection to the fixed electrical wiring of the mains electric system.

    • A 2 metre length of 230 V supply cable is supplied pre-connected within the box.

    • Safe, low-voltage 12 V AC output is fuse protected internally.

    Size (w x h x d):

    • 120 x 240 x 90 mm.

    Approvals:

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 14001.

    • Complies with all relevant directives for CE marking.

    Electrical specification:

    • Supply voltage: 230 V AC ±10%.

    • Power consumption: 160 VA.

    • Output voltage: 12 V AC ±10%.

    • Protection: IP54.

    • Ambient temperature: 0–40 °C.

    • Maximum humidity: 80% at 25 °C.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRada-Universal-12-V-AC-Transformer
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosOther Sanitary
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)240
  • Largura (mm)120
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoShower thermostatic water supply sets

Disponibilidade da região

Europa
Belgium
Germany
Netherlands
United Kingdom