Publicar produtos
RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

RadiantGUARD X-1000-B Xtreme Radiant Barrier Foil

Traduzido por Google,
  • ROLO DE 1.000 PÉS QUADRADOS (26 libras): 250 pés lineares RESPIRÁVEL (perfurado) Isolamento reflexivo de barreira radiante de alumínio metalizado de dupla face.
  • USADO INTERIOR EM RETROFIT & NOVA CONSTRUÇÃO: Reduz as temperaturas do sótão residencial até 40 graus; reduz contas de serviços públicos durante todo o ano. Isolamento térmico usado em sótão, garagem, portas de garagem, envoltório de casa, oficina, galpão, unidade de armazenamento, prédio comercial de metal, celeiro, como envoltório de paletes e muito mais.
  • GRAU COMERCIAL INDUSTRIALIZADO: É À PROVA DE RASGO E PERFURAÇÃO, mas corta facilmente com tesouras utilitárias ou serras. Reflete 95% do calor radiante.
  • FÁCIL DE MANTER: Não tóxico; não cancerígeno; livre de fibras; fácil de instalar; não afetado pela umidade; livre de manutenção; não promove o crescimento de fungos ou bactérias; não suporta a nidificação de roedores ou insetos. DEVE ser armazenado em um ambiente limpo e seco antes da instalação.
  • CLASSIFICAÇÃO DE INCÊNDIO: Classe A / Classe 1 (ASTM E-84) - Atende aos requisitos de incêndio e fumaça para a maioria dos códigos de construção locais, estaduais e federais.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Technical Details

    Part Number: Xtr-1000-B
    Item Weight: 26 pounds
    Product Dimensions: 48 x 6 x 6 inches
    Size: 1,000 square feet
    Color: Silver
    Material: METALIZED ALUMINUM FILM radiant barrier with 95% reflectivity
    Installation Method INDOOR USE ONLY: Stapled to attic roof rafters
    Item Package Quantity: 1
    Usage: Commercial/Residential

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRadiantGUARD-X-1000-B-Xtreme-Radiant-Barrier-Foil
  • Familia de productoBuilding Material
  • Grupo de produtosInsulation
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation