Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Ref. Exclusiva: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
Marca: Rak Ceramics
Familia do produto: RESORT
Grupo do produto: Basins
Largura (mm): 580
Altura (mm): 140
Profundidade (mm): 365
Data de publicação: 2019-03-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


Material principal: Ceramics
Material secundario: Ceramics
Projetado em: United Arab Emirates
Fabricado em: United Arab Emirates
Peso Líq. (kg): 7.5

Categoria BIMobject: Sanitários - Bacias
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L7212
Uniclass 1.4 Descrição: Washbasins
Uniclass 2.0 Código: PR-31-79
Uniclass 2.0 Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Descrição: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference Código: 31-79
NBS Reference Descrição: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Basins

Nome Valor
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®