Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

RAK-TONIQUE - Bidet Back To Wall

Ref. Exclusiva: RAK-TONIQUE-BIDET-BACK-TO-WALL-55CM-TQ14AWHA
Marca: Rak Ceramics
Familia do produto: TONIQUE
Grupo do produto: Bidets
Largura (mm): 360
Altura (mm): 425
Profundidade (mm): 550
Data de publicação: 2019-03-07
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (9)

Rak-Tonique bathroom suite is strongly influenced by European design. A neat, compact design perfect Tonique for smaller spaces. Rak-Tonique is available in close coupled or back to wall formats and alpine white colour.


Material principal: Metal
Material secundario: Metal
Projetado em: United Arab Emirates
Fabricado em: United Arab Emirates
Peso Líq. (kg): 21

Categoria BIMobject: Sanitários - Bidês
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Bidets
Código UNSPSC: 30181502
Uniclass 1.4 Código: L7215
Uniclass 1.4 Descrição: Bidets
Uniclass 2.0 Código: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 Descrição: Bidets
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Descrição: Bidets
NBS Reference Código: 35-06-11
NBS Reference Descrição: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass Número: 23-31 23 00
OmniClass Título: Bidets
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

Nome Valor
Colour Alpine White
Depth 150 mm
Height 425 mm
Length 550 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor ; Back to wall
Width 360 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Length 550 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®