Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet

Ref. Exclusiva: Art_Nr_920956
Marca: Ramudden
Familia do produto: Road signs
Grupo do produto: Warnings
Data de publicação: 2015-01-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
E11, Normal storlek, 90 km rekommenderad lägre hastighet
Art Nr. 920956


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Sinalética - Sinalização
Classificação IFC: Object
Uniclass 1.4 Código: L8115
Uniclass 1.4 Descrição: Signs
Uniclass 2.0 Código: EE-35-80
Uniclass 2.0 Descrição: Signage
Uniclass 2015 Código: Pr_40_10_77
Uniclass 2015 Descrição: Signs and markers
NBS Reference Código: 35-80
NBS Reference Descrição: Signage
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 14 53
CSI MasterFormat 2014 Title: Traffic Signage
OmniClass Número: 23-39 11 15 17
OmniClass Título: Traffic Signals

BIMobject®