Ref. Exclusiva: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
Marca: | Rare |
Familia do produto: | STEEL OUT |
Grupo do produto: | Shower Trays |
Largura (mm): | 800 |
Altura (mm): | 75 |
Data de publicação: | 2019-04-12 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
URL do produto: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Descrição técnica: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | Wood |
Projetado em: | Italy |
Fabricado em: | Italy |
Categoria BIMobject: | Sanitários - Bases para Chuveiro |
---|---|
Classificação IFC: | Sanitary Terminal |
Nome UNSPSC: | Sanitary ware |
Código UNSPSC: | 301815 |
Uniclass 1.4 Código: | L72143 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Código: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Código: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Descrição: | Shower trays |
NBS Reference Código: | 35-06-84 |
NBS Reference Descrição: | Shower Trays |
OmniClass Número: | 23-31 17 00 |
OmniClass Título: | Showers |
Nome | Valor |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®