Publicar produtos
Ravatherm SW Etics 120

Ravatherm SW Etics 120

Traduzido por Google,

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERNO PLACA DE LÃ DE ROCHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ao entrelaçar as fibras na placa de lã de rocha para formar uma estrutura complexa, cria-se resistência à alta pressão em densidades mais baixas. A estrutura de fibras trançadas torna a aplicação do revestimento na superfície de lã de rocha mais durável. Dessa forma, a taxa de transferência da carga física sobre a estrutura é aumentada.

ÁREAS DE USO
É usado sob gesso em fachadas externas para isolamento térmico e acústico e segurança contra incêndio.

APLICATIVO
Em superfícies lisas, as placas são fixadas com argamassa colante à base de cimento.

Especificação

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2Thermal ResistanceCompressive strength
    30600x12004,500,83

    >= 35kPa

    40

    600x12006,00

    1,11

    >= 40kPa
    50600x12007,501,39>= 45kPa
    60600x12009,001,67>= 55kPa

    80

    600x120012,002,22>= 60kPa
    100600x120015,003,33>= 80kPa


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Etics-120
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia