Publicar produtos
Ravatherm SW Etics 130

Ravatherm SW Etics 130

Traduzido por Google,

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERNO PLACA DE LÃ DE ROCHA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Ao entrelaçar as fibras na placa de lã de rocha para formar uma estrutura complexa, cria-se resistência à alta pressão em densidades mais baixas. A estrutura de fibras trançadas torna a aplicação do revestimento na superfície de lã de rocha mais durável. Dessa forma, a taxa de transferência da carga física sobre a estrutura é aumentada.

ÁREAS DE USO
É usado sob gesso em fachadas externas para isolamento térmico e acústico e segurança contra incêndio.

APLICATIVO
Em superfícies lisas, as placas são fixadas com argamassa colante à base de cimento.

Especificação

  • Thickness (mm)Dimensions (mm)kg/m2
    Thermal Resistance
    Compressive strength
    30
    600x1200
    4,50
    0,83

    >= 35kPa

    40

    600x1200
    6,00

    1,11

    >= 40kPa
    50
    600x1200
    7,50
    1,39
    >= 45kPa
    60
    600x1200
    9,00
    1,67
    >= 55kPa

    80

    600x1200
    12,00
    2,22
    >= 60kPa
    100
    600x1200
    15,00
    3,33
    >= 80kPa

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRavatherm-SW-Etics-130
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-12
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Revestimentos de proteção

Disponibilidade da região

Ásia
Turquia